Capteur de pression de la cavité, mesure indirecte (ø6 mm, 2.5 kN, 200°C), M4x0.35, 1.5 m de câble monofilaire, sans connecteur / 9211BG

9211BG
18007430
- Capteur de pression dans l'empreinte très compact
- Pour des pressions dans les cavités allant jusqu'à 3000 bars
- Câble remplaçable
- Disponible avec la technologie monofilaire
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNLe capteur de force à quartz de Type 9211B est adapté à la mesure de la pression indirecte dans l'empreinte derrière une broche d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Chargement
Chargement