Capteur de pression dans l'empreinte avec UNISENS, mesure directe (ø2,5 mm, 2000 bar) / 6182D

Capteur de pression dans l'empreinte avec UNISENS, mesure directe (ø2,5 mm, 2000 bar)
6182D
18037332
  • Capteur de pression dans l'empreinte (plage de mesure : 0 ... 2000 bar)
  • Câble interchangeable, monofilaire ou douille d'écartement conductrice
  • La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
  • Étanchéité IP67
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
2000 bar
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 bar
Product type
Pressure sensor type
Direct cavity pressure / temperature sensor
Mechanical properties
Overload [bar]
2500 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Nominal sensitivity [pC/bar]
-2.5 pC/bar
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω, 10^12 Ω (200 °C)
Influence quantities
Sensitivity
≈-2.5 pC/bar
Certificates and Standards
Certification
IP67 (waterproof)
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Maximum melt temperature
450 °C
Operating temperature range, mold (sensor)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (connector)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (cable)
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Configurable cable length
0.1 … 5 m
Dimensions and materials
Mounting size
2.5 mm
Le capteur de pression dans l'empreinte piézoélectrique Type 6182D est doté de la technologie Unisens® (Unified Sensitivity).
Fiche de données
Guide de démarrage rapide
Quick Start Installation 2,5 mm Cavity Pressure Sensor
Anglais
PDF
855.4 KB
PDF, 855.4 KB
Quick Start Installation 2,5 mm Cavity Pressure Sensor with conductive spacer sleeve
Anglais
PDF
625.0 KB
PDF, 625.0 KB
Manuel
Direct cavity pressure sensors
Anglais
PDF
14.7 MB
PDF, 14.7 MB
Résultats 0
Type d'accessoire