Capteur de force piézoélectrique (Fz ±36 kN / ±8.09 klbf) / 9341C

Capteur de force piézoélectrique (Fz ±36 kN / ±8.09 klbf)
9341C
18037813
  • Capteur de force piézoélectrique avec une plage de mesure de Fz : -36 ... 36 kN (±8.09 klbf)
  • Dimensions : DxH (mm) 35x62
  • Filetage femelle : M16x2
  • Connecteur : KIAG 10-32 neg.
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-36 kN
Maximum measuring range [kN]
36 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 36 kN
Calibrated range 2
0 … 0.36 kN
Calibrated range 3
0 … -36 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Maximum force
±39.6 kN
Axial stiffness
1.51 kN/μm
Bending stiffness
1.926 kN·m/°
Shear stiffness
0.21 kN/μm
Torsional stiffness
1.387 kN·m/°
Lateral stiffness
0.074 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
195 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±0.5 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
70±6 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Ground Insulation
≥100 MΩ
Influence quantities
Sensitivity
–3.9±0.3 pC/N
Temperature sensitivity, sensitivity change (-40°C … 120°C, Tref = 25°C)
±1.5 %
Dynamical properties
Natural frequency
29.7 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
330 g
Un capteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force ou de lien de force, mesure les forces dynamiques ou quasi-statiques, tant en traction qu'en compression. Ce capteur de force contient un anneau piézoélectrique de la famille des capteurs 90x1C qui est préchargé et calibré, donc prêt à être utilisé immédiatement. Les capteurs de la famille 93x1C sont le moyen le plus simple de mesurer des forces piézoélectriques sans avoir besoin d'une installation et d'un étalonnage sophistiqués. Ces capteurs de force sont étalonnés en usine et préchargés pour mesurer les forces de tension et de compression. Le capteur est prêt à mesurer en quelques minutes et fournit des données précises sur des processus dynamiques ou quasi-statiques. En outre, ces capteurs de force ont été installés de manière à être isolés électriquement, de sorte que les boucles de terre sont largement éliminées.
Chargement
Chargement