Capteur de force de pression piézoélectrique, Fz max 0 ... 50 kN / 9333A

Capteur de force de pression piézoélectrique, Fz max 0 ... 50 kN
9333A
18007680
  • Capteur de force de pression préchargé et étalonné, prêt à mesurer immédiatement
  • Plages étalonnées Fz : 0 ... 0,5 kN, 0 ... 5 kN, 0 ... 50 kN
  • Sensibilité : ≈ -3,9 pC/N
  • Dimensions : DxH (mm) 30x34
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
50 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 50 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Preload force
15 kN
Maximum tension force
0 … -5 kN
Axial stiffness
2.3 kN/μm
Maximum bending moment Mxy (single load)
65 N·m
Maximum torque Mz (Fx = 0 N, Fy = 0 N, Fz = 0 N)
14 N·m
Shear force
1 kN
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fz
-0.03 … 0.03 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-0.03 … 0.03 %
Maximum crosstalk Mx→Fz
-0.3 … 0.3 N/N·m
Maximum crosstalk My→Fz
-0.3 … 0.3 N/N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.03 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈55 pF
Minimal insulation resistance
5*10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–3.9 pC/N
Temperature coefficient of sensitivity
0.05 %/°C
Dynamical properties
Natural frequency Fz
Frequency of free (not forced) oscillations of the entire sensor. In practice the (usually lower) natural frequency of the entire mounted system governs the frequency behavior.
55 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
137 g
Casing material
DIN 1.4542
Ce capteur de force de la série Press Force est idéal pour mesurer les forces dynamiques et quasi-statiques. Le précontraintement en usine et l'adaptabilité de ces modèles pratiques garantissent une utilisation immédiate. Le capteur de force Press Force est basé sur le principe de mesure piézoélectrique. La force agissant sur l'élément de quartz génère à la sortie du capteur une charge électrique proportionnelle, qui est convertie par l'amplificateur de mesure connecté en série en un signal de processus adapté à l'évaluation (typiquement 0 ... 10 V). Selon le Type de capteur, il est également possible de mesurer des forces de tension allant jusqu'à 16 % de la plage de force de compression. Bien que non calibrées, ces plages sont souvent utilisées pour détecter les forces de retrait de l'outil, par exemple après des processus d'emmanchement.
Chargement
Chargement