Câble pour la connexion, M12 femelle droit, câble intégré à extrémité libre, 5 m / VK-M12-5-g 5m

Câble pour la connexion, M12 femelle droit, câble intégré à extrémité libre, 5 m
VK-M12-5-g 5m
18037293
  • Raccordement côté capteur : prise M12 à 5 broches, droite
  • Côté dispositif de connexion : intégré à l'extrémité libre du câble
  • Longueur de câble 5 m
Sur demande
Sur demande
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M12x1 5-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Chargement
Chargement
Chargement