Extension pour câbles à haute isolation, M4x0.35 pos. à KIAG 10-32 pos., 2 m / 1655C2

Extension pour câbles à haute isolation, M4x0.35 pos. à KIAG 10-32 pos., 2 m
1655C2
18000581
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP : IP65 / IP65
  • Diamètre du câble : 2 mm
  • Longueur du câble : 2 m
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
M4x0.35 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Weight
19 g
Predefined cable length
2 m
Câble d'extension entre le capteur de force, de couple et de contrainte et l'amplificateur de charge (par exemple pour les capteurs force-couple).
Chargement
Chargement