Câble de raccordement pour amplificateurs de charge, D-Sub 9 broches pos. et D-Sub 15 broches pos. à D-Sub 37 broches nég., longueur personnalisée / 1769ASP

Câble de raccordement pour amplificateurs de charge, D-Sub 9 broches pos. et D-Sub 15 broches pos. à D-Sub 37 broches nég., longueur personnalisée
1769ASP
18000801
  • Câble de raccordement des amplificateurs de charge de type 9865 aux systèmes DAQ de type 5691A
  • Diamètre : 6,2 et 4,9 mm
  • Connecteurs : D-Sub 9 pôles pos. et D-Sub 15 pôles pos. à D-Sub 37 pôles nég.
  • Longueur personnalisée (0,5 à 20 m)
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.5 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 9-pole pos., D-Sub 15-pole pos.
Connection type (amplifier)
D-Sub 37-pole neg.
Chargement
Chargement
Chargement