Câble pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., longueur de 0.1 à 50 m / 1635CSP

Câble pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., longueur de 0.1 à 50 m
1635CSP
18000545
  • Longueur : sur mesure (0,1 à 50 m)
  • Plage de température : -55 ... +200°C
  • Connexion : KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos. (IP65)
  • Operating temperature: -55 … 200°C
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 50 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable diameter (inner)
2 mm
Câble vert, monofilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 neg. La mesure piézoélectrique en mode charge et à haute impédance exige des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés pour garantir une résistance d'isolement supérieure à 1E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté.
Chargement
Chargement