Câble pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 3 m / 1635C3

Câble pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 3 m
1635C3
18010503
  • Longueur : 3 m
  • Plage de température : -55 ... +200°C
  • Connexion : KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos. (IP65)
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Cable properties
Predefined cable length
3 m
Interfaces
Connector type
10-32 UNF (positive), 10-32 UNF (positive)
Câble vert, monofilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 neg. La mesure piézoélectrique en mode charge et à haute impédance exige des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés pour garantir une résistance d'isolement supérieure à 1E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté.
Résultats 0
Type d'accessoire