Extension pour câbles à haute isolation, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos., 2 m / 1635C2

Extension pour câbles à haute isolation, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos., 2 m
1635C2
18000543
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP : IP65
  • Plage de température de fonctionnement de -55 à 200°C
  • Longueur du câble : 2 m
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Weight
20 g
Câble d'extension entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Chargement
Chargement