Extension pour câbles à haute isolation, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos., 10 m / 1635C10

Extension pour câbles à haute isolation, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos., 10 m
1635C10
18000542
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP : IP65
  • Plage de température de fonctionnement de -55 à 200°C
  • Longueur du câble : 10 m
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Weight
94 g
Predefined cable length
10 m
Câble d'extension entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Chargement
Chargement