Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. hex à KIAG 10-32 pos. hex, bleu, 1 m / 1900A23A1101

Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. hex à KIAG 10-32 pos. hex, bleu, 1 m
1900A23A1101
18035249
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP (capteur / connecteur) : IP67 / IP67
  • Longueur : 1 m
  • Température de fonctionnement : -40 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Bending radius [mm]
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
1 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. hex
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. hex
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Blue
Weight
13,8 g
Cable diameter (inner)
1.8 mm
Câble coaxial très flexible pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge. Convient aux chaînes porte câble.
Chargement
Chargement