Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. hex à KIAG 10-32 pos. hex, 3 m / 1900A21A1103

1900A21A1103
18035132
- Matériau du câble : PFA
- Protection IP : IP67 / IP67
- Diamètre du câble (intérieur / extérieur) : 2 mm / 4,6 mm
- Longueur du câble : 3 m
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 200 °CCâble coaxial pour les capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).
Chargement
Chargement