Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. hex à KIAG 10-32 pos. hex, gris métallisé, 1 m / 1900A21A1101

Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. hex à KIAG 10-32 pos. hex, gris métallisé, 1 m
1900A21A1101
18035128
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP : IP67 / IP67
  • Diamètre du câble (intérieur / extérieur) : 2 mm / 4,6 mm
  • Longueur du câble : 1 m
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Bending radius (static)
40 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
1 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. hex
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. hex
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic grey
Weight
50 g
Cable outer layer protection
Flexible stainless steel hose
Cable diameter (outer)
4.6 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Câble coaxial pour les Capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).
Chargement
Chargement