Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. 90° à BNC pos., PFA, 2 m / 1641B2

Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. 90° à BNC pos., PFA, 2 m
1641B2
18000554
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP : IP65 / IP40
  • Diamètre du câble : 2 mm
  • Longueur du câble : 2 m
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Bending radius [mm]
5 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. 90°
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Weight
35 g
Câble coaxial pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Chargement
Chargement