Bride de mesure de couple KiTorq, plages de mesure de 50 à 10000 N⋅m / 4552A

- Couplemètre à bride pour les applications à grande vitesse jusqu'à 30000 tr/min
- Jusqu'à 5 mm d'entrefer entre le rotor et le stator pour faciliter l'installation
- Très grande précision grâce à une erreur de linéarité incluant l'hystérésis de seulement 0,03%.
- Mesure de la vitesse de rotation ou de l'angle de rotation avec jusqu'à 8192 impulsions par tour
Measuring ranges
Le système KiTorq est un système de bride de mesure de couple, composé de l'unité de mesure de couple Rotor Type 4552A KiTorq et de l'unité d'évaluation de couple Stator Type 454XB KiTorq. Les rotors et stators du système KiTorq peuvent être utilisés dans n'importe quelle combinaison sans étalonnage supplémentaire. En utilisant la clé de commande, le rotor Type 4552A peut être acheté individuellement ou en tant que chaîne de mesure de couple calibrée avec un KiTorq Stator. Le stator détecte automatiquement un changement dans le rotor et règle automatiquement les paramètres requis. L'unité d'évaluation du couple alimente le KiTorq Rotor et reçoit de lui les valeurs de mesure. L'unité d'évaluation dispose d'une unité de mesure de vitesse et d'angle intégrée et fournit différentes sorties de signal, selon le type.