Appareil d'étalonnage mobile caliTEST mobile 1000 pour clés dynamométriques / 5413-5721/1000/

5413-5721/1000/
20000170
- Appareil d'étalonnage mobile permettant l'étalonnage et le contrôle conformes aux normes des clés dynamométriques à affichage et à réglage
- Incertitude de mesure atteignable ≤ 1 %
- Capteurs de couple à plages multiples
- Plateforme logicielle CEUS
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationLe dispositif d'étalonnage se compose d'une unité de base mobile dotée d'un boîtier enveloppant, qui accueille le dispositif de fixation pour les clés dynamométriques, d'une unité d'entraînement équipée d'un capteur de couple à plages multiples, d'un système électronique de mesure et de contrôle, ainsi que d'un accumulateur (uniquement sur le modèle caliTEST mobile 300). Sur le caliTEST mobile 300, le système d’évaluation et d’exploitation utilisé est, au choix, un PC industriel pivotant et inclinable doté d’un écran tactile et d’un clavier rabattable, ou un ordinateur portable monté sur un support optionnel. Sur le caliTEST mobile 1000, un ordinateur portable est utilisé directement sur un support optionnel, ce qui évite d’avoir à éteindre et à redémarrer le système à chaque poste d’essai. Le caliTEST mobile 1000 est équipé d’un support de clé coulissant pour les clés dynamométriques longues, garantissant ainsi une conception compacte adaptée à une utilisation mobile. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et reliées à l’entraînement via des adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Un support de clé librement réglable permet d’accueillir la clé dynamométrique de manière standard. La longueur maximale possible de la clé varie en fonction de l’équipement d’essai. L’appareil d’étalonnage caliTEST mobile 300 peut être alimenté par un cordon relié au réseau électrique, mais aussi de manière autonome grâce à une batterie rechargeable intégrée. L’appareil d’étalonnage caliTEST mobile 1000 est alimenté par un cordon relié au réseau électrique.
Chargement
Chargement