Dispositif d'étalonnage fixe « caliTEST » pour clés dynamométriques / 5413-5761

5413-5761
20000164
- Étalonnage et essais conformes aux normes des clés dynamométriques à indication et à réglage
- Incertitude de mesure atteignable ≤ 1 %
- Reconnu à l'échelle internationale comme la norme d'étalonnage pour les laboratoires
- Capteurs de couple à plages multiples
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationLe dispositif d'étalonnage se compose d'une unité de base équipée d'un dispositif de fixation pour clés dynamométriques, d'une unité d'entraînement dotée d'un capteur de couple de référence à plages multiples, d'un système électronique de mesure et de commande, ainsi que d'un système d'analyse. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et disposent d'un accouplement avec des adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Un support de clé librement réglable permet de positionner la clé dynamométrique de manière standard. La longueur maximale possible de la clé varie en fonction de l'équipement d'essai. L'unité optionnelle de 50 Nm peut être positionnée à gauche ou à droite.
Chargement
Chargement