Amplificateur de charge industriel pour usages multiples (ICAM-B), 2 voies, BNC nég., sortie tension ±10 V / 5073B211 / 5073B211

Le nouvel amplificateur de charge industriel ICAM-B de Kistler convient également aux applications avec mesures de faibles efforts.
5073B211
18047917
  • Large plage de mesure réglable : ±20 ... ±1000000 pC
  • Amplificateur de charge à 2 voies avec interface Ethernet
  • Entrée de charge : BNC neg.
  • Signal de sortie : ±10 V
On request
Upon request
Sur demande
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, Ethernet
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP50
Operation and installation
Device usage
Process monitoring, Testing
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Rocket and jet engine testing, eVTOL / UAV / drone testing
Interfaces
Number of channels
2
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
Ethernet
Dimensions and materials
Casing material
Aluminium
Chargement
Chargement
Chargement