Amplificateur de charge industriel numérique (dICA), 1 voie, EtherCat / 5074B111

Amplificateur de charge industriel numérique (dICA), 1 voie, EtherCat
5074B111
18042824
  • Amplificateur de charge numérique à 1 voie avec interface EtherCat
  • Large plage de mesure réglable : ±20 ... ±1000000 pC
  • Entrée de charge KIAG 10-32 nég.
  • Temps de cycle jusqu'à 100 μs et suréchantillonnage jusqu'à 50 kSps.
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Measuring range [pC]
20 … 1000000 pC
Electrical properties
Output signal type
Digital, Industrial ethernet, EtherCAT
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Digital output type
EtherCAT
Chargement
Chargement
Chargement