Câble adaptateur, 1 x capteur de déplacement vers 3 x maXYmos MEM / 1200B156A3

Câble adaptateur, 1 x capteur de déplacement vers 3 x maXYmos MEM
1200B156A3
18033636
  • Câble adaptateur permettant de connecter un capteur de déplacement à plusieurs unités maXYmos.
  • Côté capteur : 1 x D-Sub 15 broches femelle
  • Côté électronique : 3 x D-Sub 15 broches mâles
  • Longueur : 0,3 m par unité d'évaluation
Sur demande
Sur demande
Cable properties
Cable length
0.3 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 15-pole neg.
Connection type (amplifier)
D-Sub 15-pole pos., D-Sub 15-pole pos., D-Sub 15-pole pos.
Ce câble adaptateur permet de connecter un capteur de déplacement en tant que signal de déplacement commun à trois unités d'évaluation maXYmos. La longueur maximale entre les unités maXYmos est de 0,3 m.
Chargement
Chargement