Système d'acquisition de données (DAQ) pour les applications de force de coupe, de test et de mesure, sans licence Dynoware / 5697A2

5697A2
18005047
- Système DAQ sans licence Dynoware
- Facile à installer via le port USB 2.0
- Commande à distance de l'amplificateur de charge
- Système d'acquisition de données performant
Sur demande
Sur demande
Les systèmes DAQ pour DynoWare se composent d'un boîtier de connexion et du programme DynoWare. Jusqu'à deux amplificateurs de charge multicanaux, et donc deux chaînes de mesure, peuvent être connectés au boîtier de connexion. Un convertisseur A/N 16 bits numérise les données de sortie analogiques. Le système est connecté au PC via un port USB 2.0, le contrôle de l'amplificateur de charge ou du conditionneur de signal est assuré par le boîtier de connexion via un câble RS-232C. Les utilisateurs disposent d'un système d'acquisition de données facile à utiliser avec un taux d'échantillonnage élevé.
Chargement
Chargement