Accéléromètre triaxial IEPE, KiVibe Miniature, cristal PiezoStar, 500 g / Z22198D500A

- Accéléromètre IEPE triaxial avec une plage de mesure de 500 g (7,7 mV/g)
- Large bande de fréquence de 0,5 à 10900 Hz (±5%)
- Déplacement minimal de la sensibilité thermique grâce à la technologie du cristal PiezoStar de Kistler
- Résistant aux environnements électromagnétiques grâce à la conception isolée du boîtier
Measuring ranges
Cet accéléromètre IEPE triaxial miniature d'une plage de mesure de 500 g est conçu pour les essais structurels, par exemple sur les satellites, les cartes imprimées et les composants dont l'espace de montage est limité. L'élément sensible PiezoStar intégré offre un décalage de sensibilité thermique très faible. Cet élément de détection unique est associé à une électronique à faible bruit pour offrir une large bande passante. L'accéléromètre est isolé pour garantir un faible bruit, même en cas de fortes interférences électromagnétiques, par exemple dans les moteurs électriques. En outre, le boîtier en titane soudé allie robustesse et légèreté. Le câble intégré est fixé au capteur à l'aide d'une technologie brevetée, alliant robustesse et facilité de manipulation pour les installations exigeantes. Le câble est équipé d'un connecteur industriel standard à quatre broches (1/4-28 UNF pos.).