Accéléromètre triaxial IEPE, KiVibe Miniature, cristal PiezoStar, 1000 g / Z22198D1K0A

sub miniature triaxial IEPE accelerometer sub-miniature dreiachsial Beschleunigungssensor integriertes Kabel
Z22198D1K0A
18046702
  • Accéléromètre IEPE triaxial avec une plage de mesure de 1000 g (3,6 mV/g)
  • Large bande de fréquence de 0,3 à 10900 Hz (±5%)
  • Déplacement minimal de la sensibilité thermique grâce à la technologie du cristal PiezoStar de Kistler
  • Résistant aux environnements électromagnétiques grâce à la conception isolée du boîtier
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
1000 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
3.6 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.3 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10900 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Applications
NVH testing, eVTOL / UAV / drone testing, Electric motor testing R&D, Space payload testing, 3C electronics manufacturing, Semiconductor manufacturing, Space payload testing, Structural health monitoring

Cet accéléromètre IEPE triaxial miniature avec une plage de mesure de 1000 g est conçu pour les essais structurels, par exemple sur les satellites, les cartes imprimées et les composants dont l'espace de montage est limité. L'élément sensible PiezoStar intégré offre un décalage de sensibilité thermique très faible. Cet élément de détection unique est associé à une électronique à faible bruit pour offrir une large bande passante. L'accéléromètre est isolé pour garantir un faible bruit, même en cas de fortes interférences électromagnétiques, par exemple dans les moteurs électriques. En outre, le boîtier en titane soudé allie robustesse et légèreté. Le câble intégré est fixé au capteur à l'aide d'une technologie brevetée, alliant robustesse et facilité de manipulation pour les installations exigeantes. Le câble est équipé d'un connecteur industriel standard à quatre broches (1/4-28 UNF pos.).

Chargement
Chargement