Accéléromètre triaxial K-Shear, 100 g, montage à trou, avec TEDS / 8792A100T

Accéléromètre triaxial K-Shear, 100 g, montage à trou, avec TEDS
8792A100T
18011029
  • Accéléromètre avec sortie IEPE
  • Plage de mesure : +100 g
  • Montage par trou débouchant
  • TEDS inclus
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
5000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
100 °C
Mounting type
Center through hole
Accéléromètre triaxial d'une portée de 100 g, montage par trou débouchant et TEDS
Chargement
Chargement