Accéléromètre triaxial IEPE, KiVibe Miniature, TEDS, cristal PiezoStar, 1000 g / Z22198E1K0A

- Accéléromètre IEPE triaxial avec une plage de mesure de 1000 g (3,6 mV/g)
- Large bande de fréquence de 0,3 à 10900 Hz (±5%)
- Influence minimale de la température sur la sensibilité grâce à la technologie du cristal PiezoStar de Kistler
- Conception de cas isolés et TEDS
Cet accéléromètre IEPE triaxial miniature avec une plage de mesure de 1000 g est conçu pour les essais structurels, par exemple sur les satellites, les cartes imprimées et les composants dont l'espace de montage est limité. L'élément sensible PiezoStar intégré offre un décalage de sensibilité thermique très faible. Cet élément de détection unique est associé à une électronique à faible bruit pour offrir une large bande passante. L'accéléromètre est isolé pour garantir un faible bruit, même en cas de fortes interférences électromagnétiques, par exemple dans les moteurs électriques. En outre, le boîtier en titane soudé allie robustesse et légèreté. Le câble intégré est fixé au capteur à l'aide d'une technologie brevetée, alliant robustesse et facilité de manipulation pour les installations exigeantes. Le câble est équipé d'un connecteur industriel standard à quatre pôles (1/4-28 UNF pos.) et comprend une fiche technique électronique du transducteur (TEDS).