Accéléromètre triaxial IEPE, 250 g, M4.5, connecteur 4 broches, avec TEDS - Trame sélectionnable IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1) / 8763B250AT

Les accélérateurs IEPE triaxiaux miniatures 8763B de Kistler offrent une stabilité à long terme.
8763B250AT
18028627
  • Accéléromètre triaxial à cisaillement céramique avec sortie IEPE
  • Plage d'accélération : ±250 g
  • M4.5, connecteur à 4 broches
  • TEDS - Trame sélectionnable
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
250 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
20 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
120 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
Space payload testing, 3C electronics manufacturing
Accéléromètre d'une portée de 250 g, connecteur M4.5 et TEDS - Trame sélectionnable.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 13
Type d'accessoire