Accéléromètre piézoélectrique, mode de charge, cisaillement céramique, montage sur goujon, connecteur supérieur, 2000 g / 8274A5

Accéléromètre piézoélectrique, mode de charge, cisaillement céramique, montage sur goujon, connecteur supérieur, 2000 g
8274A5
18006980
  • Accéléromètre piézoélectrique en mode charge Sortie de charge
  • Monté sur goujon 10-32
  • Sensibilité : -5,5 pC/g
  • Connecteur supérieur 10-32
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
2000 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
5.5 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
12000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
165 °C
Mounting type
Integral stud
Accéléromètre piézoélectrique en mode de charge avec une plage de 2000 g, montage sur goujon et connecteur supérieur 10-32.
Chargement
Chargement