Accéléromètre à faible masse à trou central PiezoStar, 500 g, haute température / 8715B500S00

8715B500S00
18030874
- Accéléromètre à faible masse avec sortie IEPE, PiezoStar
- Plage d'accélération : ±500 g
- Plage de température : -55 ... +165°C
- Montage par trou traversant
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accéléromètre avec une plage de 500 g et monté avec un trou traversant.
Chargement
Chargement