Accéléromètre à faible masse à trou central PiezoStar, 250 g, haute température / 8715B250S00

Kistler offers single-axis accelerometers for engine and powertrain NVH testing featuring ultra-low temperature sensitivity.
8715B250S00
18036671
  • Accéléromètre à faible masse avec sortie IEPE, PiezoStar
  • Plage d'accélération : ±250 g
  • Plage de température : -55 ... +165°C
  • Montage par trou traversant
On request
Upon request
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
250 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Ground isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
20 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.7 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
165 °C
Mounting type
Center through hole
Applications
NVH testing
Accéléromètre avec une plage de 250 g et monté avec un trou traversant.
Chargement
Chargement