Electronique pour capteurs de contact avec fiche S2 / S2-B electronics

S2-B electronics
Cette électronique est destinée à tous les capteurs de contact avec fiche S2.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP (pour contact avec potentiel de référence)
- Fréquence de commutation : 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte / normalement fermée (NO/NC)
- Allongement de l'impulsion 1 ... 100 ms réglable
- Durée du contact : min. 0,3 ms
- Connexion : fiche M12, 4 pôles ou M16, 5 pôles
L'électronique S2-B-x-P2 est utilisée avec les capteurs de contact de type IG. Le boîtier de l'électronique S2-B-x-P2 est alimenté en 0V. Si l'électronique est vissée à un corps d'outil (masse), celui-ci est également à 0V (masse). Si le capteur de contact entre en contact avec une surface métallique avec un potentiel de 0V, l'électronique commute.
Chargement
Chargement