Solutions de sommation pour capteurs de force et dynamomètres triaxiaux / SigSumm

Solutions d'addition SigSumm pour l'addition de signaux individuels et de signaux de dynamomètre.

SigSumm

Solutions d'addition SigSumm pour l'addition de signaux individuels et de signaux de dynamomètre.
Principales caractéristiques / avantages
  • Construire des dynamomètres avec des capteurs de force triaxiaux
  • Entrée : 4 x signaux de force triaxiale
  • Sortie : 1x Fischer Flange 9 pôles neg.
  • Degré de protection : jusqu'à IP67

With summing solutions, the electrical charges of up to four triaxial force sensors are interconnected. The assignment of the individual sensor connections corresponds to the sensor arrangement of a dynamometer. A maximum of eight measuring signals is available at the output socket (equal to the Kistler standard dynamometers). The connection to the charge amplifier is made with a 3-wire cable (for triaxial force measurement) or an 8-wire cable (for 6-axis measurement).

Chargement
Chargement