Rallonges pour capteurs de température à une voie, type K, Fischer 102 pos. à Fischer 102 pos. / 2295AK

Câbles 2295AK pour l'Amplificateur de température aux systèmes DAQ avec un connecteur Fischer (par exemple l'amplificateur de charge 5159).

2295AK

Câbles 2295AK pour l'Amplificateur de température aux systèmes DAQ avec un connecteur Fischer (par exemple l'amplificateur de charge 5159).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet d'observer la température dans le processus de moulage par injection
  • Pour les versions haute température
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Thermocouple type K
These are extension cables for single channel temperature sensors. There are two lengths (2 m, 5 m or custom length) in the colors green and black available.
Chargement
Chargement