Rallonges pour câbles de signaux de tension, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos., blanc / 1762B

Câbles 1762B pour l'extension de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple les accéléromètres uniaxiaux IEPE) et le DAQ.

1762B

Câbles 1762B pour l'extension de la distance entre les capteurs à sortie tension (par exemple les accéléromètres uniaxiaux IEPE) et le DAQ.
Principales caractéristiques / avantages
  • Amélioration de la flexibilité et de l'emplacement des dispositifs
  • Transmission efficace du signal
  • Longue distance de transmission
  • Une solution rentable
These extension cables are suitable for single-axis voltage mode accelerometers.
Chargement
Chargement