Modules de mesure des signaux numériques, 4 voies d'entrée numériques / 5531A

Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données KiDAQ (DAQ) sont destinés aux signaux numériques (fréquence, largeur d'impulsion, signal de compteur, temps et état).

5531A

Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données KiDAQ (DAQ) sont destinés aux signaux numériques (fréquence, largeur d'impulsion, signal de compteur, temps et état).
Principales caractéristiques / avantages
  • 4 voies d'entrée numériques
  • Isolation galvanique 500 VDC
  • Mesure de la fréquence jusqu'à 1 MHz (méthode chronos)
  • Compteur : Compteur avant/arrière, compteur en quadrature avec reconnaissance du zéro de référence (réinitialisation/activation), jusqu'à 1 MHz
  • Entrée PWM : Mesure du rapport cyclique et de la fréquence
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
CAD
CAD Data for KiDAQ Data Acquisition System 5500A
Anglais
zip
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Guide de démarrage rapide
Quick Start Guide - KiDAQ Data Acquisition System and KiStudio Lab
language-independent
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
KiDAQ Data Acquisition, KiStudio Lab
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.