Calibrateurs de vibrations mobiles pour l'étalonnage sur site des capteurs d'accélération / 8501A

8501A
Ces systèmes d'étalonnage portables tiennent dans une valise et sont conçus pour l'étalonnage autonome sur site des capteurs d'accélération.
Principales caractéristiques / avantages
- Gamme de fréquences jusqu'à 10 kHz
- Plage d'accélération jusqu'à 200 m/s2
- Charge utile jusqu'à 900 g
- Fonctionnement sur batterie jusqu'à 10 heures
- Large gamme de conditionneurs de signaux intégrés
Ces mallettes d'étalonnage portables avec conditionneur de signaux intégré (tension, charge, IEPE, 4 mA ... 20 mA) vous offrent la liberté dont vous avez besoin pour effectuer des étalonnages sur site. Un amplificateur pour transducteurs piézorésistifs est disponible en option pour étendre les capacités. Le système peut être utilisé pour des étalonnages traçables et offre un échange de données facile via une interface USB ou Ethernet. Une interface WiFi est disponible en option. La batterie interne offre la possibilité d'un travail autonome jusqu'à 10 heures et fait du calibrateur de vibrations mobile l'outil idéal pour étalonner votre équipement.
Chargement
Chargement