Logiciel d'analyse de crash test / CrashTest

Ces logiciels offrent un accès complet aux outils d'analyse des essais de collision couvrant la certification des dummy, la conversion des données, l'établissement de rapports automatisés, etc.

CrashTest

Ces logiciels offrent un accès complet aux outils d'analyse des essais de collision couvrant la certification des dummy, la conversion des données, l'établissement de rapports automatisés, etc.
Principales caractéristiques / avantages
  • Analyse et visualisation complètes des données pour les essais de sécurité
  • Rapports automatisés et personnalisables pour une prise de décision efficace
  • Visualisation avancée avec analyse multidimensionnelle des forces
  • Des solutions modulaires et adaptables pour divers scénarios de test
  • Conformité à la norme ISO 13499 grâce à la préparation et à la conversion intégrées des données
Les logiciels d'essais de collision de Kistler - notamment EVAluation, EVAluation Calib, ISOVerter (Plus), CrashView et Load Cell Wall View - offrent un écosystème complet pour la gestion, l'analyse et la communication des données dans le cadre des essais de collision et de sécurité des véhicules. Chaque produit est conçu pour des étapes spécifiques du processus d'essai, depuis la certification des dummy et l'analyse des données jusqu'à la conversion transparente des données et l'établissement de rapports. Conçu selon les normes ISO 13499 (ISO MME), chaque logiciel garantit une intégration harmonieuse avec les formats standard de l'industrie, rationalisant ainsi les flux de travail et fournissant des informations précises et fiables sur les essais.
Chargement
Chargement