Barrières unidirectionnelles dans un boîtier rond, lumière rouge laser, distance jusqu'à 1000 mm, S2 fiche à 4 et 7 pôles, électronique externe / PGL/S2

PGL/S2
Ces barrages laser divisés dans un boîtier rond conviennent pour les grandes distances.
Principales caractéristiques / avantages
- Précision de répétition < 0,02 mm
- Longueur d'onde 650 nm, lumière rouge
- Longueur du câble : 800 mm
- Connexion : Fiche S2, 4 pôles (récepteur) - Fiche S2, 7 pôles (émetteur)
- Electronique séparée nécessaire
Avec les barrières laser enfichables, l'émetteur et le récepteur sont logés dans des boîtiers ronds distincts de Ø 8 mm, alignés l'un par rapport à l'autre. Le capteur commute dès qu'un objet interrompt le faisceau lumineux. Le raccordement à l'électronique S2 séparée s'effectue via le système de connecteurs miniatures S2 normalisé. Les capteurs photoélectriques PGL sont idéaux pour les longues portées et sont utilisés pour la détection de position, par exemple.
Chargement
Chargement