Kits de montage pour l'isolation de la masse des goujons de mesure de Type 9243B / 9487A

Le kit de montage d'isolation de la terre de type 9487A est disponible en option pour éviter les défauts électriques dus aux boucles de terre.

9487A

Le kit de montage d'isolation de la terre de type 9487A est disponible en option pour éviter les défauts électriques dus aux boucles de terre.
Principales caractéristiques / avantages
  • Pour l'axe de mesure de Type 9243B
  • Convient uniquement aux trous de montage à fond plat
  • Contient un boulon de précontraintement et une pièce de poussée revêtus, un manchon en téflon et de la graisse.
undefined