Unités de mesure inertielle pour les applications de crash, multi-canaux / IMU-C

Capteurs avec accéléromètres piézorésistifs et gyroscopes MEMS.

IMU-C

Capteurs avec accéléromètres piézorésistifs et gyroscopes MEMS.
Principales caractéristiques / avantages
  • Mesure directe dans les 6 directions
  • Applications avec des chocs et des vitesses élevés
  • Plage de mesure de très petites dimensions
  • Les signaux sont amplifiés et compensés en température
  • Très petite taille pour une installation dans des positions difficiles
  • Connexion à tous les systèmes d'acquisition de données courants
Solution compacte et robuste pour l'analyse dynamique des mouvements : Ces capteurs combinent trois accéléromètres piézorésistifs et trois gyroscopes MEMS en une seule unité pour fournir des données de mouvement précises sur six axes. Idéal pour une utilisation dans des environnements à fort impact tels que les crash-tests, il permet de mesurer avec précision l'accélération linéaire et la vitesse de rotation. Sa conception compacte permet une intégration flexible, même dans les espaces restreints - parfait pour les applications exigeantes nécessitant une haute précision, une construction robuste et une compatibilité système transparente.
Chargement
Chargement