Goujons de montage pour cellules de charge piézoélectriques de type 9340A / 9596A

9596A
Ces goujons de montage facilitent l'installation des cellules de charge piézoélectriques de type 9340A dans l'alésage de montage normalisé des presses manuelles.
Le goujon de montage est vissez sur le capteur de force piézoélectrique via le filetage M14. Le Capteur de force peut maintenant être facilement inséré et fixé dans l'alésage de montage normalisé de la presse à main à l'aide de la goupille de serrage.
Chargement
Chargement