Formations : force / FOR

FOR
La mesure de la force permet de déterminer la force qui s'exerce entre deux éléments. Kistler propose une large gamme de capteurs de force et de systèmes de mesure pour de nombreuses applications et fournit également les connaissances nécessaires à une application correcte et pratique.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs piézoélectriques
- Mesure de la charge de la roue
The accuracy of force measurements depends on the quality of the sensors, but also on correct handling at the point of use. The design, the selection and the different selection and different applications of the pressure sensors are important criteria for achieving a reliable measurement result. The Kistler trainings courses offered help to understand and apply the various requirements in the field of force measurement technology.
Chargement
Chargement