Formations : électromobilité / ELE

Stationary and rotating cutting dynamometers from Kistler enable high-precision machining and micro-machining applications.

ELE

L'électromobilité est considérée comme un élément central d'un système de transport durable et respectueux du climat, basé sur les énergies renouvelables. La manipulation des technologies utilisées dans la fabrication ou l'entretien des VE nécessite une expertise particulière.
Principales caractéristiques / avantages
  • Systèmes à haute tension dans les véhicules électriques
  • Mesures de la résistance de transition dans les véhicules électriques
E-vehicles (EV) have extremely powerful traction batteries and have a high-voltage section and a separate 12-volt battery. One vehicle, two batteries and two voltages - this requires special attention in vehicle maintenance and bolting. It is no longer just a matter of mechanically fastening vehicle components; many screw connections are deliberately designed to carry voltage, have potential, while others must be potential-free. Even conventional work on vehicles with high-voltage systems require professional qualification. Kistler offers trainings courses on this new technology.
Chargement
Chargement