Extensions pour câbles à haute isolation, V3 pos. à V3 pos. / 1690A

Câbles utilisés pour l'extension de la distance entre le capteur (par exemple, mesures triaxiales dans les capteurs de force à plusieurs axes) et l'amplificateur de charge.

1690A

Câbles utilisés pour l'extension de la distance entre le capteur (par exemple, mesures triaxiales dans les capteurs de force à plusieurs axes) et l'amplificateur de charge.
Principales caractéristiques / avantages
  • Amélioration de la flexibilité et de l'emplacement des dispositifs
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
  • Permet l'extension de la distance
Composantes pour câbles à haut isolement, V3 pos. à V3 pos. utilisées pour l'extension de la distance entre le capteur (par exemple, mesures triaxiales dans les capteurs de force multi-axes) et l'amplificateur de charge.
Chargement
Chargement