Extensions pour câbles à haute isolation, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 neg. / 1637C

Câbles coaxiaux 1637C pour l'extension de la distance entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).

1637C

Câbles coaxiaux 1637C pour l'extension de la distance entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Principales caractéristiques / avantages
  • Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Permet l'extension de la distance
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
  • Degré de protection EN 60529 : IP65
Extensions pour câbles à haute isolation, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 neg. Câbles coaxiaux pour l'extension de la distance entre le capteur et l'amplificateur de charge (par ex. capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Chargement
Chargement