Enregistreur de données Weigh In Motion (WIM) / 5204A

L'enregistreur de données WIM est le système d'acquisition de données pour les capteurs analogiques Lineas et Lineas Compact WIM.

5204A

L'enregistreur de données WIM est le système d'acquisition de données pour les capteurs analogiques Lineas et Lineas Compact WIM.
Principales caractéristiques / avantages
  • Possibilité de surveiller jusqu'à 4 voies de circulation
  • Grande précision de pesage (certifié OIML R134)
  • Large gamme de vitesses (0 ... 250 km/h) avec gestion du stop & go
  • Conception compacte (faible puissance) avec amplificateur intégré
  • Détection du type et du status des pneus (crevaisons)
  • Systèmes de classification de véhicules multiples
  • Mise en place rapide grâce à une interface web moderne
L'enregistreur de données WIM est une unité de traitement des données spécialement conçue pour s'interfacer avec les capteurs WIM Lineas et Lineas Compact. Il permet aux clients de surveiller le trafic en temps réel et de recueillir des données sur les véhicules. L'essentiel est d'améliorer le conditionnement et le traitement des signaux des capteurs WIM Lineas et Lineas Compact afin d'obtenir la meilleure précision de pesage, de la vitesse la plus basse à la vitesse la plus élevée, avec la plus grande fiabilité. L'enregistreur de données WIM peut être facilement intégré dans le système global par l'intégrateur de système, fournissant ainsi une solution personnalisée en fonction des besoins de l'utilisateur final. Les deux capteurs WIM, Lineas et Lineas Compact, peuvent être directement connectés à l'enregistreur de données WIM. En outre, plusieurs entrées et sorties numériques permettent d'interfacer des périphériques tels que des cartes à boucles, des réseaux de faisceaux, des feux de circulation, des déclencheurs de caméras, des barrières, etc. L'enregistreur de données WIM est disponible dans des versions à 4 ou 8 voies pour surveiller 1, 2, 3 ou 4 voies de circulation (3 et 4 voies, uniquement en disposition décalée). Dans les systèmes KiTraffic Plus de Kistler, plusieurs enregistreurs de données WIM peuvent être combinés pour surveiller un nombre pratiquement illimité de voies avec une seule interface pour l'utilisateur final. Chaque voie peut être équipée de 2 à 8 capteurs WIM.
Brochure d’utilisation
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.