Capteurs haute pression, raccord M10 avec étanchéité frontale, pour événements à grande vitesse jusqu'à 8 000 bars (116 000 psi) / 6219A

Ces capteurs piézoélectriques de pression sont utilisés pour la mesure précise de pressions élevées à des vitesses élevées, même en présence de variations thermiques importants.

6219A

Ces capteurs piézoélectriques de pression sont utilisés pour la mesure précise de pressions élevées à des vitesses élevées, même en présence de variations thermiques importants.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de mesure : 8 000 bars (116 000 psi)
  • Une longue durée de vie pour un coût total de possession optimisé
  • Conception d'un capteur d'accélération à compensation
  • Excellente linéarité (≤ 0,6 % de la pleine échelle)
  • Joint frontal pour un volume mort minimal
Les capteurs piézoélectriques de la gamme Type 6219A sont des capteurs haute pression offrant une excellente durée de vie et une réponse en fréquence remarquable. Leur conception à étanchéité frontale réduit au minimum le volume mort, ce qui permet d’effectuer des mesures à haute fréquence tout en limitant les contraintes thermiques et mécaniques exercées sur l’élément sensible. L’élément sensible en quartz garantit une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques. Grâce à leur filetage M10x1 et à leur compatibilité directe avec les capteurs de pression de type 6215, les capteurs de pression 6219A constituent une solution de remplacement idéale pour les mesures de haute pression exigeantes.
Chargement
Chargement