Capteurs de pression haute température (700 °C) destinés à la surveillance des turbines à gaz et à la thermoacoustique, ø 9,5 mm / 6021C

Ces capteurs de pression piézoélectriques différentiels sont compensés en accélération et peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à 1 000 °C.

6021C

Ces capteurs de pression piézoélectriques différentiels sont compensés en accélération et peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à 1 000 °C.
Principales caractéristiques / avantages
  • Température de fonctionnement : –55 … 700 °C
  • Température de fonctionnement ponctuelle : –55 … 1 000 °C
  • Fiabilité maximale
  • Compensation de l'accélération
  • Sortie de charge différentielle
  • Non pyroélectrique
Ces capteurs de pression haute température à sortie différentielle sont conçus pour mesurer les plus faibles fluctuations de pression dans des environnements difficiles, jusqu'à 700 °C et 1 000 °C en cas d'exposition de courte durée. Pour les applications en zones dangereuses, le capteur est disponible avec les certifications de sécurité intrinsèque Ex-ia et de sécurité non incendiaire Ex-nA.
Chargement
Chargement