Câbles spéciaux pour capteurs de sortie de tension, D-Sub 9 pôles nég. vers 6 x BNC pos. 2 x Fiche banane / 1794A

Câbles 1794A pour les capteurs à sortie tension (par exemple, accéléromètres triaxiaux capacitifs MEMS).

1794A

Câbles 1794A pour les capteurs à sortie tension (par exemple, accéléromètres triaxiaux capacitifs MEMS).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet la communication entre le capteur capacitif avec les câbles de type 1792AXK01 et le DAQ.
  • Mécanisme de verrouillage sécurisé
  • Portée flexible et étendue
  • Temps de réponse rapide
These cables are suitable for the Type 8396A capacitive sensor.
Chargement
Chargement