Câbles de séparation pour capteurs de pression moule, Fischer 103 pos. à 4 x BNC pos. / 1999A

1999A
Câbles 1999A pour connecter plusieurs capteurs de pression (4) avec le testeur de capteurs (5495C).
Principales caractéristiques / avantages
- Permet le contrôle de la pression pour tester la fonctionnalité du capteur pendant l'installation
- Voie de transition entre la technologie multi-canal et la technologie monocanal
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Intégrité supérieure du signal
These adapter cables allow for connecting multiple cavity pressure sensors to a multi-channel connector (1708B or 1710B) and then to a charge amplifier, signal conditioner or the ComoNeo system.
Chargement
Chargement